Colonna, compleet 40 cm, aluminium COL40110SET1ALU
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte40 mm
-
Breedte110 mm
-
Lengte400 mm
-
Binnendoorsnede3115 - 3115 mm²
Deksel, deur
-
Type deurLos
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)16
Materiaal
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
KleurAluminium
-
TransparantNee
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP40
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur15 - 60 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Uitrusting
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal scheidingswanden3
-
Met kabelhoudersJa
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
Met antibacteriële behandelingNee
Leveringsomvang
-
Leverbaar op rolNee
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad COL40110SET1ALU
Colonna, compleet 40 cm, aluminium
PDF
Meer documentatie