The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Kanalen voor clima en warm­te­pomp
    • CLMU50065
    EAN-nummer
    4012740210300
    Verpakking
    24 meter
    • Kanalen voor clima en warm­te­pomp

    compleet kabelkanaal clima 50 x 65 mm CLMU50065

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    compleet kabelkanaal clima 50 x 65 mm

    CLMU50065

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (9)
    • Wand­door­voer voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • T-stuk voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Koppelstuk voor kabel­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Wand­af­dek­plaat voor kabel­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Eind­stuk voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Vlakke hoek voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Wand­door­voer voor leiding­ka­naal
    • T-stuk voor leiding­ka­naal
    • Koppelstuk voor kabel­ka­naal
    • Wand­af­dek­plaat voor kabel­ka­naal
    • Eind­stuk voor leiding­ka­naal
    • Vlakke hoek voor leiding­ka­naal
    • Binnen­hoek voor leiding­ka­naal
    • Buiten­hoek voor leiding­goot
    • Beves­ti­gings­clip voor leiding­ka­naal
    • CLM500659

      wandafwerking voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      € 0,00  / *
    • CLM500658

      T-stuk voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      € 0,00  / *
    • CLM500657

      dekselverbinding voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      € 0,00  / *
    • CLM5006561

      wanddoorvoer voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      € 0,00  / *
    • CLM500656

      eindstuk voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      € 0,00  / *
    • CLM500655

      vlakke hoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      € 0,00  / *
    • CLM500654

      binnenhoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      € 0,00  / *
    • CLM500653

      buitenhoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      € 0,00  / *
    • CLM65

      klem voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Breedte
      65 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    • Leiding­be­ves­ti­ging binnen­zijde
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    REACH declaration CLMU50065
    PDF
    RoHS report CLMU50065
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding CLMU50065 | Hager Belgium

      Afbeelding CLMU50065

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CLMU50065 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad CLMU50065

      compleet kabelkanaal clima 50 x 65 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CLM300353 - buitenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm
      CLM300353
      buitenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm
    • 2
      CLM75125 - compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
      CLM75125
      compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
    • 3
      CLM751256 - eindstuk voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm
      CLM751256
      eindstuk voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm
    • 4
      CLM6509061 - wanddoorvoer voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm
      CLM6509061
      wanddoorvoer voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm
    • 5
      CLM500655 - vlakke hoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
      CLM500655
      vlakke hoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België