The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Kanalen voor clima en warm­te­pomp
    • CLM751254
    EAN-nummer
    4012740211284
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kanalen voor clima en warm­te­pomp

    binnenhoek voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm CLM751254

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    binnenhoek voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm

    CLM751254

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      75 mm
    • Breedte
      125 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    • Gere­la­teerde Series
      CLM 75x125

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    REACH declaration CLM751254
    PDF
    RoHS report CLM751254
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding CLM751254 | Hager Belgium

      Afbeelding CLM751254

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CLM751254 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad CLM751254

      binnenhoek voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CLM650903 - buitenhoek voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm
      CLM650903
      buitenhoek voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm
    • 2
      CLM300354 - binnenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm
      CLM300354
      binnenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm
    • 3
      CLM500654 - binnenhoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
      CLM500654
      binnenhoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
    • 4
      CLM500657 - dekselverbinding voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
      CLM500657
      dekselverbinding voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
    • 5
      CLM500653 - buitenhoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
      CLM500653
      buitenhoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België