The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Kanalen voor clima en warm­te­pomp
    • CLM30035
    EAN-nummer
    4012740209670
    Verpakking
    36 meter
    • Kanalen voor clima en warm­te­pomp

    compleet kabelkanaal clima 30 x 35 mm CLM30035

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    compleet kabelkanaal clima 30 x 35 mm

    CLM30035

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (7)
    • Wand­door­voer voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Koppelstuk voor kabel­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Eind­stuk voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Vlakke hoek voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Buiten­hoek voor leiding­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Wand­door­voer voor leiding­ka­naal
    • Koppelstuk voor kabel­ka­naal
    • Eind­stuk voor leiding­ka­naal
    • Vlakke hoek voor leiding­ka­naal
    • Binnen­hoek voor leiding­ka­naal
    • Buiten­hoek voor leiding­goot
    • Wand­af­dek­plaat voor kabel­ka­naal
    • CLM300359

      wandafwerking voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm

      € 0,00  / *
    • CLM300357

      dekselverbinding voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm

      € 0,00  / *
    • CLM300356

      eindstuk voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm

      € 0,00  / *
    • CLM300355

      vlakke hoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm

      € 0,00  / *
    • CLM300354

      binnenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm

      € 0,00  / *
    • CLM300353

      buitenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm

      € 0,00  / *
    • CLM3003561

      wanddoorvoer voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      30 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    • Leiding­be­ves­ti­ging binnen­zijde
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    REACH declaration CLM30035
    PDF
    RoHS report CLM30035
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding CLM30035 | Hager Belgium

      Afbeelding CLM30035

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CLM30035 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad CLM30035

      compleet kabelkanaal clima 30 x 35 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CLM300353 - buitenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm
      CLM300353
      buitenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm
    • 2
      CLM75125 - compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
      CLM75125
      compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
    • 3
      CLM751256 - eindstuk voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm
      CLM751256
      eindstuk voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm
    • 4
      CLM6509061 - wanddoorvoer voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm
      CLM6509061
      wanddoorvoer voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm
    • 5
      CLM500655 - vlakke hoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
      CLM500655
      vlakke hoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België