The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Aard­lek­scha­ke­laars
    • CFA240E
    De Hager CFA240E differentieelschakelaar 2P 40A 300mA type A biedt een betrouwbare bescherming tegen lekstromen en elektrische schokken. Geschikt voor AC en pulserende DC. 230 V, Inc 6 kA, IΔn 300 mA, Uimp 4 kV, IP20. 1P+N, 2 modulen, DIN-rail. Schroef/biconnect klemmen 1-25 mm². Ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen.
    EAN-nummer
    3250611614210
    Verpakking
    1 Stuk
    • Aard­lek­scha­ke­laars

    Differentieelschakelaar 1P+N 40A 300mA Type A 230V AC Inc 6kA 2M CEBEC CFA240E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Differentieelschakelaar 1P+N 40A 300mA Type A 230V AC Inc 6kA 2M CEBEC

    CFA240E

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (7)
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Onder­span­nings­spoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Hulp­con­tact­blok
    • Afschermkap
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

      € 0,00  / *
    • CZ001

      Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

      € 0,00  / *
    • CZN005

      Klemafdekking 2 modules voor aardlekschakelaar, 2-polig (2 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      1P+N
    • Aantal polen
      2
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      300 mA
    • Inscha­kel- en uitscha­kel­ver­mogen ldm
      0,63 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-1
      6 kA
    • Nomi­nale stroom -25°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom -20°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 0°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 20°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 40°C
      40 A
    • Nomi­nale stroom 45°C
      38 A
    • Nomi­nale stroom 50 °C
      37 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      34 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      30 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      26 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      21 A
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Maxi­male werk­span­ning
      253 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede uitgangen schroef­aan­slui­ting met stijve bedra­ding
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      16 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 25 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      3,20 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Hoogte
      2000 m
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      2000
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      4000
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CFA240E
    PDF
    RoHS report CFA240E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding CFA240E | Hager Belgium

      Afbeelding CFA240E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CFA240E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad CFA240E

      Aardlekschakelaar 2-polig 40A 300mA klasse A, CEBEC-keur

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10 | Hager Belgium

      Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10

      PDF
      932,04 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CEA240E - Aardlekschakelaar 2P 40A 100mA A
      CEA240E
      Aardlekschakelaar 2P 40A 100mA A
    • 2
      CDB640E - Differentieelschakelaar 3P+N 40A 30mA Type B 10 kA 4 modules
      CDB640E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 30 mA klasse B
    • 3
      CDB663E - Differentieelschakelaar 3P+N 63A 30mA klasse B AC 230/400V DIN 4 modules
      CDB663E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 30 mA klasse B
    • 4
      CEA440E - Differentieelschakelaar 3P+N 40A 100mA Type A CEBEC 6kA 4M
      CEA440E
      Aardlekschakelaar 4-polig 40A 100mA klasse A, CEBEC-keur
    • 5
      CFB640E - Differentieelschakelaar 3P+N 40A 300mA type B 10kA 4M 230-400V
      CFB640E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 300 mA klasse B

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België