Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Onderspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 1 producten beschikbaar -
Onder- en overspanninguitschakelspoel 1 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Architectuur
-
Pooltype3P+N
-
Aantal polen4
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom63 A
-
Nominale aardlekstroom Idn100 mA
-
Inschakel- en uitschakelvermogen ldm0,63 kA
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-16 kA
-
Nominale stroom -25°C63 A
-
Nominale stroom -20°C63 A
-
Nominale stroom -15°C63 A
-
Nominale stroom -10°C63 A
-
Nominale stroom -5°C63 A
-
Nominale stroom 0°C63 A
-
Nominale stroom 5°C63 A
-
Nominale stroom 10°C63 A
-
Nominale stroom 15°C63 A
-
Nominale stroom 20°C63 A
-
Nominale stroom 25°C63 A
-
Nominale stroom 30°C63 A
-
Nominale stroom 35°C63 A
-
Nominale stroom 40°C63 A
-
Nominale stroom 45°C60 A
-
Nominale stroom 50 °C58 A
-
Nominale stroom 55°C55 A
-
Nominale stroom 60°C51 A
-
Nominale stroom 65°C48 A
-
Nominale stroom 70°C45 A
Installatie, montage
-
Aandraaimoment bovenste klem2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,80 - 2,80 NM
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefklem
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Nominaal aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Maximale werkspanning440 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Compatibiliteit
-
Geschikt voor DIN-railJa
Veiligheid
-
Type aardlekbeveiligingA
-
Beschermingsgraad IPIP20
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met stijve bedrading1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 16 mm²
-
Doorsnede soepele geleider16 mm²
-
Doorsnede stijve geleider25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1 - 25 mm²
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN19,70 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Hoogte2000 m
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad CEA463E
Aardlekschakelaar 4-polig 63A 100mA klasse A, CEBEC-keur
PDF -
Handleiding
Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10
PDF932,04 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF298,25 kB
Meer documentatie