Aardlekschakelaar 4-polig 40 A 30 mA klasse B CDB640E

EAN-nummer
3250611627852
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Uitscha­kelspoel 2 producten beschikbaar
  • Onder­span­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    3P+N
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    40 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Inscha­kel- en uitscha­kel­ver­mogen ldm
    0,80 kA
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-1
    10 kA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    40 A
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    3,60 - 3,60 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    3,60 - 3,60 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    400 V
  • Diëlec­tri­sche constante
    2 kV
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp IEC60947-3
    6000 V
  • Maxi­male werk­span­ning
    440 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor DIN-rail
    Ja
Veiligheid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    B
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Instal­la­tie, montage
  • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    bicon­nect
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede uitgangen schroef­aan­slui­ting met stijve bedra­ding
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede uitgangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 16 mm²
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    6,77 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Hoogte
    2000 m
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    10000
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    20000
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
  • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten