The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
  • Universele kabel­goten
  • BRS6521059016
  • Kabel­goten

Vlakke hoek in staal voor installatiekanaal BRS652101, RAL 9016 BRS6521059016

EAN-nummer
4012740989824
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Vlakke hoek in staal voor installatiekanaal BRS652101, RAL 9016

BRS6521059016

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Referenced by

  • BRS6521019016

    Sokkel voor installatiekanaal in staal 65x210 mm, RAL 9016

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    68 mm
  • Breedte
    210 mm
  • Meting a
    290 mm
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Bodem­pro­fiel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Ja
Instal­la­tie, montage
  • Bodem­perfo­ratie
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
  • Gere­la­teerde Series
    BRS 65x210

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS6521059016
PDF
Hager RoHS report BRS6521059016
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding BRS6521059016 | Hager Belgium

    Afbeelding BRS6521059016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BRS6521059016 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad BRS6521059016

    Vlakke hoek in staal voor installatiekanaal BRS652101, RAL 9016

    PDF
  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BRAP0802ELN - Deksel in aluminium voor installatiekanalen BRAP
    BRAP0802ELN
    Deksel in aluminium voor installatiekanalen BRAP
  • 2
    BR652107D9016 - BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x210 mm 2x80 mm, verkeerswit
    BR652107D9016
    BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x210 mm 2x80 mm, verkeerswit
  • 3
    BR6521079016 - BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x210 mm, verkeerswit
    BR6521079016
    BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x210 mm, verkeerswit
  • 4
    BR6517079016 - BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x170 mm, verkeerswit
    BR6517079016
    BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x170 mm, verkeerswit
  • 5
    BR6513079016 - BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x130 mm, verkeerswit
    BR6513079016
    BR65 afdekprofiel staal voor goot 68x130 mm, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België