The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BH240N
    EAN-nummer
    3250611382416
    Verpakking
    1 Stuk

    Differentieelblok 2P 40A 30mA type A HI BH240N

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    BH263N

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Differentieelblok 2P 40A 30mA type A HI

    BH240N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      2
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A HI
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1,8 W
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,90 - 2,90 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,90 - 2,90 NM
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      2000
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      2000
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    Connec­ti­vi­teit
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      44 mm
    • Diepte
      92 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BH240N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BH240N | Hager Belgium

      Afbeelding BH240N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BH240N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BH240N

      Differentieelblok 2P 40A 30mA type A HI

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België