The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Diffe­ren­ti­eel­blokken
    • BDH480E
    EAN-nummer
    3250611340058
    Verpakking
    1 Stuk
    • Diffe­ren­ti­eel­blokken

    Aardlekelement 4-polig 125 A 30mA A high immunity BDH480E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aardlekelement 4-polig 125 A 30mA A high immunity

    BDH480E

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      3,50 - 3,50 NM
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      15 W
    Levens­duur
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      7000
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      1000
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      240 - 415 V
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A HI
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      103 mm
    • Breedte
      213 mm
    • Diepte
      69 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    REACH declaration BDH480E
    PDF
    RoHS report BDH480E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BDH480E | Hager Belgium

      Afbeelding BDH480E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BDH480E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BDH480E

      Aardlekelement 4-polig 125 A 30mA A high immunity

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BF264N - Differentieelblok 2P 63A 300mA type AC
      BF264N
      Differentieelblok 2P 63A 300mA type AC
    • 2
      BE263N - Aardlekelement 2-polig 63 A 100 mA klasse A
      BE263N
      Aardlekelement 2-polig 63 A 100 mA klasse A
    • 3
      BF364N - Differentieelblok 3P 63A 300mA type AC
      BF364N
      Differentieelblok 3P 63A 300mA type AC
    • 4
      BD464N - Differentieelblok 4P 63A 30mA type AC
      BD464N
      Differentieelblok 4P 63A 30mA type AC
    • 5
      BP264N - Differentieelblok 2P 63A 300mA S type AC
      BP264N
      Differentieelblok 2P 63A 300mA S type AC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België