LFK Kabelklemmen B=50 mm, set à 30 st. • ATA99050 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
  • Lijsten ateha
  • ATA99050

LFK, kabelklemmen breedte 50 mm, set van 30 stuks

ATA99050

  • Kabel­goten

LFK, kabelklemmen breedte 50 mm, set van 30 stuks ATA99050

EAN-nummer
4012740865586
Verpakking
1 set
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    30 mm
  • Breedte
    49 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Blauw
Uitrus­ting
  • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    ATA 12x50, ATA 20x50

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration ATA99050 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ATA99050 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding ATA99050 | Hager Belgium

    Afbeelding ATA99050

  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ATA122008014 - Atéha lijst 12*20 mm l. 2,10 m
    ATA122008014
    Atéha lijst 12*20 mm l. 2, 10 m
  • 2
    ATA122009016 - LFK, bodemprofiel + deksel 12x20 mm, verkeerswit
    ATA122009016
    LFK, bodemprofiel + deksel 12x20 mm, verkeerswit
  • 3
    ATA122019016 - LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x20 mm, verkeerswit
    ATA122019016
    LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x20 mm, verkeerswit
  • 4
    ATA123008014 - Atéha lijst 12*30 mm l. 2,10 m
    ATA123008014
    Atéha lijst 12*30 mm l. 2, 10 m
  • 5
    ATA123009016 - LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit
    ATA123009016
    LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België