Atéha lijst 20*50 mm l. 2 m ATA205008014
EAN-nummer
4012740865234
Verpakking
32 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Eindstukken 1 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 1 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
-
Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
-
T-stuk 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte52 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede900 - 900 mm²
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)5
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
RAL-kleur8014
-
KleurBruin
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP40
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 65 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingZonder koppeling
Uitrusting
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersJa
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Bestelbon
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelbon nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie