The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
  • Lijsten ateha
  • ATA122008014
  • Kabel­goten

Atéha lijst 12*20 mm l. 2,10 m ATA122008014

EAN-nummer
4012740864411
Verpakking
84 meter
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Atéha lijst 12*20 mm l. 2,10 m

ATA122008014

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Meer toebehoren (10)
    • Buiten­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • T-stuk voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Eind­stukken 1 producten beschikbaar
    • Voeg­af­dek­king voor instal­la­tie­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Vlakke hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Buiten­hoek voor kabel­goot
    • T-stuk voor kabel­goot
    • Eind­stukken
    • Voeg­af­dek­king voor instal­la­tie­ka­naal
    • Binnen­hoek voor kabel­goot
    • Vlakke hoek voor kabel­goot
    • Aansluit­doos voor kabel­goot
    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal
    • ATA122038014

      Variabele buitenhoek voor ATA12200/12201

       0,00 €  / *
    • ATA122088014

      T-stuk, aftakking, 3D voor ATA12200/12201

       0,00 €  / *
    • ATA122068014

      Eindstuk voor ATA12200/12201

       0,00 €  / *
    • ATA122078014

      Sokkel- en dekselverbinding voor ATA12200/12201

       0,00 €  / *
    • ATA122048014

      Variabele binnenhoek voor ATA12200/12201

       0,00 €  / *
    • ATA122058014

      Vlakke hoek voor ATA12200/12201

       0,00 €  / *
    • ATA711598014

      Aftakdoos 115*115 mm

       0,00 €  / *
    • ATA707598014

      Aftakdoos 75*75 mm

       0,00 €  / *
    • ATA122198014

      opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12x20mm bruin

       0,00 €  / *
    • ATA123198014

      opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      13 mm
    • Breedte
      24 mm
    • Lengte
      2100 mm
    • Binnen­door­snede
      240 - 240 mm²
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      1
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­kleur
      8014
    • Kleur
      Bruin
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      15 - 60 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Zonder koppe­ling
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Met kabel­hou­ders
      Nee
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ATA122008014 | Hager Belgium

      Afbeelding ATA122008014

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad ATA122008014 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ATA122008014

      Atéha lijst 12*20 mm l. 2,10 m

      PDF
    • Bestelbon

      Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgium

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Bestelbon nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31

      PDF
      41,06 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ATA99030 - LFK, kabelklemmen breedte 30 mm, set van 50 stuks
      ATA99030
      LFK, kabelklemmen breedte 30 mm, set van 50 stuks
    • 2
      ATA205029016 - LFK, bodemprofiel + deksel, 2x scheidingsschot 20x50 mm, verkeerswit
      ATA205029016
      LFK, bodemprofiel + deksel, 2x scheidingsschot 20x50 mm, verkeerswit
    • 3
      ATA630009016 - LFK, bodemprofiel + deksel, 6 x 30 mm, verkeerswit
      ATA630009016
      LFK, bodemprofiel + deksel, 6 x 30 mm, verkeerswit
    • 4
      ATA123008014 - Atéha lijst 12*30 mm l. 2,10 m
      ATA123008014
      Atéha lijst 12*30 mm l. 2, 10 m
    • 5
      ATA123009016 - LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit
      ATA123009016
      LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België