Aardlekautomaat 4P 6A, C-karakteristiek 30 mA, klasse A 6kA ADM456C
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Kamrail 5 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Onderspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 1 producten beschikbaar -
Onder- en overspanninguitschakelspoel 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Architectuur
-
Pooltype4P
-
Aantal beveiligde polen4
-
CurveC
Veiligheid
-
Type aardlekbeveiligingA
-
Beschermingsgraad IPIP20
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-16 kA
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC60947-13
-
Type voedingAC
-
Diëlectrische constante2 kV
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom6 A
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
Nominale stroom -25°C7,35 A
-
Nominale stroom -20°C7,23 A
-
Nominale stroom -15°C7,11 A
-
Nominale stroom -10°C6,98 A
-
Nominale stroom -5°C6,86 A
-
Nominale stroom 0°C6,74 A
-
Nominale stroom 5°C6,61 A
-
Nominale stroom 10°C6,49 A
-
Nominale stroom 15°C6,37 A
-
Nominale stroom 20°C6,25 A
-
Nominale stroom 25°C6,12 A
-
Nominale stroom 30°C6 A
-
Nominale stroom 35°C5,86 A
-
Nominale stroom 40°C5,72 A
-
Nominale stroom 45°C5,57 A
-
Nominale stroom 50 °C5,43 A
-
Nominale stroom 55°C5,29 A
-
Nominale stroom 60°C5,15 A
-
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten0,80
-
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC1,13 - 1,45 A
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen lcs AC volgens IEC60898-16 kA
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN6,80 W
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Gebruiksvoorwaarden
-
Hoogte2000 m
-
Stroombegrenzingsklasse I²t3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-55 - 70 °C
-
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-22
Installatie, montage
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment bovenste klem2 - 2 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1 - 25 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Afmetingen
-
Hoogte84 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ADM456C
Aardlekautomaat 4P 6A, C-karakteristiek 30 mA, klasse A 6kA
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF563,04 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF889,93 kB
Meer documentatie