The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • 85655226
    EAN-nummer
    4011334382522
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink

    KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85655226

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    85655226

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Inbouw­kader 7 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Inbouw­kader
    • 10146086

      Afdekraam 4-v, berker Q.1, antraciet soft-finish

      € 0,00  / *
    • 10156086

      Afdekraam 5-v, berker Q.1, antraciet soft-finish

      € 0,00  / *
    • 10146096

      Afdekraam 4-v, berker Q.3, antraciet soft-finish

      € 0,00  / *
    • 10156096

      Afdekraam 5-v, berker Q.3, antraciet soft-finish

      € 0,00  / *
    • 10116086

      Afdekraam 1-v, berker Q.1, antraciet soft-finish

      € 0,00  / *
    • 10126086

      Afdekraam 2-v, berker Q.1, antraciet soft-finish

      € 0,00  / *
    • 10136086

      Afdekraam 3-v, berker Q.1, antraciet soft-finish

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • 10116086

      Afdekraam 1-v, berker Q.1, antraciet soft-finish

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      quicklink
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      3 - 3 V
    Uitrus­ting
    • Aantal kanalen
      2
    • Bedrijfs­cy­clus zender
      1 %
    Connec­ti­vi­teit
    • Radio­pro­tocol
      KNX-RF
    • Ontvanger cate­gorie
      2
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Afme­tingen
    • Opbouw­hoogte
      14 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 7021
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Teksten
    • Functie
      Enkele eenvou­dige extra func­ties : +6 scènes, bedrijfs­stand aan/uit, 1 toets­be­stu­ring omhoog/om­laag, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    • Monta­ge­wijze
      Voor vlakke opbouw­mon­tage en combi­na­tie-uit­brei­ding

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 85655226
    PDF
    RoHS report 85655226
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 85655226 | Hager Belgium

      Afbeelding 85655226

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 85655226 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 85655226

      KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat solar quicklink (NL, 2012-11) | Hager Belgium

      Manual for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat solar quicklink (NL, 2012-11)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      1,58 MB
      Afbeelding Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager Belgium

      Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2012-03-19

      PDF
      1,26 MB
      Afbeelding Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (NL, 2012-11) | Hager Belgium

      Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (NL, 2012-11)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      1,58 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager Belgium

      Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      1,34 MB
      Afbeelding Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (FR, vers. 6T8010-50A) | Hager Belgium

      Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (FR, vers. 6T8010-50A)

      Toepassingsgids fr-FR 2012-11-16

      PDF
      1,34 MB
      Afbeelding Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (NL, vers. 6T8010-56A) | Hager Belgium

      Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (NL, vers. 6T8010-56A)

      Toepassingsgids nl-NL 2013-01-16

      PDF
      1,33 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-14

      PDF
      306,69 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-14

      PDF
      307,99 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
      85421200
      Universele tastdimmer comfort 1-v
    • 2
      85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      85421201
      Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    • 3
      TRC301B - KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink
      TRC301B
      KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink
    • 4
      85221100 - Jaloezie schakelmodule comfort
      85221100
      Jaloezie schakelmodule comfort
    • 5
      85145188 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85145188
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België