The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • 85020101
    EAN-nummer
    4011334449799
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Toon meer

    Voeding voor RF-module voor reeks 1930/R.classic 85020101

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Voeding voor RF-module voor reeks 1930/R.classic

    85020101

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    85145139
    85145139
    KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    85145131
    85145131
    KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    85146139
    85146139
    KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    85146131
    85146131
    KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Referenced by

    • 85145139

      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 0,00  / *
    • 85145131

      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 0,00  / *
    • 85146139

      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 0,00  / *
    • 85146131

      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      quicklink
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage, Schroef­aan­slui­ting
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      22 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 85020101
    PDF
    RoHS report 85020101
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 85020101 | Hager Belgium

      Afbeelding 85020101

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 85020101 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 85020101

      Voeding voor RF-module voor reeks 1930/R.classic

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-03

      PDF
      268,73 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
      85421200
      Universele tastdimmer comfort 1-v
    • 2
      85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      85421201
      Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    • 3
      85146126 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85146126
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 4
      85146173 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
      85146173
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
    • 5
      85145126 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85145126
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België