Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.5 aluminium 80960471
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Connectiviteit
-
Met bussysteem KNX RFNee
Afmetingen
-
Hoogte56 mm
-
Breedte71 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
MateriaalThermoplast
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 80960471
Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.5 aluminium
PDF
Meer documentatie