The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Ingangs­mo­dules
    • 80960371
    EAN-nummer
    3250617152891
    Verpakking
    1 Stuk
    • Ingangs­mo­dules

    Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K aluminium 80960371

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K aluminium

    80960371

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Dubbele toets
    Mate­riaal
    • Kleur
      Alumi­nium
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9006
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      10 mm
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960371
    PDF
    RoHS report 80960371
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 80960371 | Hager Belgium

      Afbeelding 80960371

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 80960371 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 80960371

      Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K aluminium

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXT302 - Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen
      WXT302
      Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen
    • 2
      WXT306 - Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen
      WXT306
      Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen
    • 3
      WXT316 - Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen met LED
      WXT316
      Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen met LED
    • 4
      WXT304 - Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen
      WXT304
      Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen
    • 5
      WXT312 - Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen met LED
      WXT312
      Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen met LED

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België