The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • 80262161
    EAN-nummer
    4011334449805
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

    Bewegingsmelder met buskoppelaar voor Serie 1930/R.classic 80262161

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsmelder met buskoppelaar voor Serie 1930/R.classic

    80262161

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    80960460
    80960460
    Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960465
    80960465
    Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 2 producten beschikbaar

    Referenced by

    • 80960460

      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit

      € 0,00  / *
    • 80960465

      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      1,10 - 1,10 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    • Mini­male inscha­kelduur
      10 s
    Func­ties
    • Maxi­male bedrijfs­cy­clus
      30 min
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
      10 mA
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Detectie
    • Reik­wijdte hoek instel­baar
      45 - 90 °
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      90 - 180
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    Teksten
    • Druk­knop
      Met toets voor auto­ma­tisch/ON/OFF
    • Modus
      Met test­modus, Master/­Slave bedrijf voor afdek­king van grote detec­tie­zones, Met 3 bedrijfs­stan­den: auto­ma­tisch/ON/OFF
    • Functie
      Aanwe­zigheids­si­mu­latie, Met party­functie
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen, Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      12 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration 80262161
    PDF
    RoHS report 80262161
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 80262161 | Hager Belgium

      Afbeelding 80262161

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 80262161 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 80262161

      Bewegingsmelder met buskoppelaar voor Serie 1930/R.classic

      PDF
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for 80262xxx | Hager Belgium

      ETS Database for 80262xxx

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager Belgium

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Afbeelding Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (FR, 2016-08), easy link | Hager Belgium

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (FR, 2016-08), easy link

      Toepassingsgids fr-FR 2016-08-04

      PDF
      2,37 MB
      Afbeelding Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (NL, 2016-08), easy link | Hager Belgium

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (NL, 2016-08), easy link

      Toepassingsgids nl-NL 2016-08-04

      PDF
      2,35 MB
      Afbeelding Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02) | Hager Belgium

      Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)

      Toepassingsgids International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
      Afbeelding Application description ETS for KNX Motion detector (FR, 2016-02) | Hager Belgium

      Application description ETS for KNX Motion detector (FR, 2016-02)

      Toepassingsgids fr-FR 2016-02-09

      PDF
      2,95 MB
      Afbeelding Application description ETS for KNX Motion detector (NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Application description ETS for KNX Motion detector (NL, 2016-02)

      Toepassingsgids nl-NL 2016-02-22

      PDF
      2,86 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TCC520E - KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1
      TCC520E
      KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1
    • 2
      80960460 - Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit
      80960460
      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit
    • 3
      80960465 - Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
      80960465
      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
    • 4
      TCC521E - KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
      TCC521E
      KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
    • 5
      WXT501 - Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 1,10 m
      WXT501
      Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 1, 10 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België