The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Ingangs­mo­dules
    • 75664594
    EAN-nummer
    4011334257608
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Ingangs­mo­dules

    Tastsensor berker B.IQ met therm. 4-v, aluminium 75664594

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tastsensor berker B.IQ met therm. 4-v, aluminium

    75664594

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busaankoppelaar KNX, inbouw
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Code­ring voor scha­kel­ma­te­riaal 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Code­ring voor scha­kel­ma­te­riaal
    • 75900081

      tekstv. voor berker B.IQ tastsensoren 4-v B.IQ helder transp.

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • 75040001

      Busaankoppelaar KNX, inbouw

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Func­ties
    • Met kamer­ther­mo­staat
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      149,20 mm
    • Breedte
      88,50 mm
    • Diepte
      16,65 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal bedie­nings­punten
      10
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Alumi­nium
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9006
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Scherm
    • Met display
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Functie
      Voor scha­kel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie, Toets hulp­functie kan worden geac­ti­veerd
    • Modus
      Rege­laar­bedrijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    • Tempe­ra­tuur
      Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor en/of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject (waar­de­rings­ver­hou­ding instel­baar), Beschik­baar stellen van de interne tempe­ra­tuur­meet­waarde via commu­ni­ca­tie-­ob­ject
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Nee
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­meen KNX-­te­le­gram, Tempe­ra­tuur­me­ting, Ther­mo­staat
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75664594
    PDF
    RoHS report 75664594
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 75664594 | Hager Belgium

      Afbeelding 75664594

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75664594 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 75664594

      Tastsensor berker B.IQ met therm. 4-v, aluminium

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Belgium

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Installatiehandleiding en-GB 2007-01-23

      PDF
      2,09 MB
      Afbeelding Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Belgium

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Installatiehandleiding en-GB 2007-01-23

      PDF
      164,52 kB
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker B.IQ | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker B.IQ

      PDF
      552,61 kB
    • Gereedschap

      Afbeelding Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Belgium

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Gereedschap de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager Belgium

      KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

      KNX-productdatabase en-GB, de-DE 2023-08-25

      EXE
      9,16 MB
      Afbeelding KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Belgium

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,34 MB
      Afbeelding KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Belgium

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

      ZIP
      7,59 MB
      Afbeelding KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Belgium

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
      Afbeelding KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Belgium

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX-productdatabase en-GB 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Afbeelding KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Belgium

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX-productdatabase en-GB 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
      Afbeelding KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Belgium

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager Belgium

      Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      200,30 kB
      Afbeelding Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager Belgium

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,39 MB
      Afbeelding Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager Belgium

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,63 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

      PDF
      269,33 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

      PDF
      269,68 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXT314 - Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen met LED
      WXT314
      Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen met LED
    • 2
      WXT316 - Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen met LED
      WXT316
      Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen met LED
    • 3
      WXT304 - Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen
      WXT304
      Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen
    • 4
      WXT302 - Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen
      WXT302
      Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen
    • 5
      WXT306 - Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen
      WXT306
      Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België