KNX CO2-luchtvochtigheid-temperatuur sensor, berker S.1/B.3/B.7, antr. 75441385

EAN-nummer
4011334450962
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
    12,50 mA
Func­ties
  • Paral­lel­wer­king moge­lijk
    Nee
  • Met lokale bedie­ning
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­kleur
    7021
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­zui­nigheids­klasse
    IV (2%)
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten