KNX CO2-luchtvocht.-temperatuur sensor, berker S.1/B.3/B.7, pwit gl. 75441359

EAN-nummer
4011334450948
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
    12,50 mA
Func­ties
  • Paral­lel­wer­king moge­lijk
    Nee
  • Met lokale bedie­ning
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­kleur
    9010
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    26 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­zui­nigheids­klasse
    IV (2%)
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten