WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, aluminium 6765107003
EAN-nummer
4011334384304
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Inbouwkader 9 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-kleur9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Uitrusting
-
Type connector/stekker stopcontactAardingspen
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
afdrukZonder opdruk
-
DeurCentraalplaat
-
VerlichtingExtra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
-
BedradingBedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie