The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 6710457004
    EAN-nummer
    4011334281320
    Verpakking
    10 Stukken

    blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, edelstaal 6710457004

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, edelstaal

    6710457004

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      RVS
    • RAL-­code
      9022
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Metaal, RVS
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      47 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    • Slag­vastheid IK
      IK02
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment met centrale afdek­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6710457004
    PDF
    Hager RoHS report 6710457004
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 6710457004 | Hager Belgium

      Afbeelding 6710457004

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 6710457004 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 6710457004

      blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, edelstaal

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-20 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-20

      PDF
      292,18 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België