The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Verwar­mings­ma­na­ge­ment
    • Voor­rangs­scha­ke­laars en toebe­horen
    • 60060
    EAN-nummer
    3542220600600
    Verpakking
    1 Stuk
    • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais
    • Voor­rangs­scha­ke­laars en toebe­horen
    • Toon meer

    Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 3x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A 60060

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 3x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A

    60060

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - +50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - +60 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      52 mm
    • Diepte
      60 mm
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 60060
    PDF
    RoHS report 60060
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 60060 | Hager Belgium

      Afbeelding 60060

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 60060 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 60060

      Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 3x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2009-06-12 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2009-06-12

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding LEAFLET_60060_6LE007129A_L-A4-B_EN_Web | Hager Belgium

      LEAFLET_60060_6LE007129A_L-A4-B_EN_Web

      Installatiehandleiding en-GB 2019-08-06

      PDF
      788,96 kB
      Afbeelding LEAFLET_60060_6LE007131A_L-A3-B_NL-FI_Web | Hager Belgium

      LEAFLET_60060_6LE007131A_L-A3-B_NL-FI_Web

      Installatiehandleiding fi-FI, nl-NL 2019-08-06

      PDF
      1,13 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ESC463 - Magneetschakelaar 63A, 4 maakcontacten, 230V
      ESC463
      Magneetschakelaar 63A, 4 maakcontacten, 230V
    • 2
      ETC225S - Magneetschakelaar 25A met handbed. + autoreset, 2 maakcont, geruisarm, eco, 230V
      ETC225S
      Magneetschakelaar 25A met handbed. + autoreset, 2 maakcont, geruisarm, eco, 230V
    • 3
      ESC225 - Magneetschakelaar 25A, 2 maakcontacten, eco, 230V
      ESC225
      Magneetschakelaar 25A, 2 maakcontacten, eco, 230V
    • 4
      EUM200 - Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 2W
      EUM200
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 2W
    • 5
      ESC427 - Magneetschakelaar 25 A, 2 maak, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz
      ESC427
      Magneetschakelaar 25 A, 2 maak, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België