EAN-nummer
4011334456117
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte55 mm
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
Uitrusting
-
Type connector/stekker stopcontactAardingspen
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
afdrukZonder opdruk
-
BeveiligingGeen
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker S.1