The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 38112189
    EAN-nummer
    4011334489337
    Verpakking
    1 Stuk

    Jal.sch. 1P +centr.st, berker R.classic wit 38112189

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    WDE38112189

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Jal.sch. 1P +centr.st, berker R.classic wit

    38112189

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Jaloe­zie­scha­ke­laar/-im­pulsdruk­knop
      Scha­ke­laar enkel­polig
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Scha­kelstroom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Scha­kelstroom
      10 A
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Teksten
    • Scha­kel­modus
      Met 0-stand
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 38112189
    PDF
    RoHS report 38112189
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 38112189 | Hager Belgium

      Afbeelding 38112189

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 38112189 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 38112189

      Jal.sch. 1P +centr.st, berker R.classic wit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België