The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 294511
    EAN-nummer
    4011334510130
    Verpakking
    1 Stuk

    Bijpost voor universele draaidimmer comfort, berker 1930, zwart 294511

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    WTN4041BG

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bijpost voor universele draaidimmer comfort, berker 1930, zwart

    294511

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930 zw
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Mate­riaal
      Kunststof
    Afme­tingen
    • Diameter as
      4 mm
    • Inbouw­diepte
      24 mm
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      45 mm
    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Druk- en draai­scha­ke­laar
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,30 W
    Teksten
    • Span­ning
      Span­nings­con­trole zonder uitbouw moge­lijk
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    Uitrus­ting
    • Ingang voor neven­unit
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 294511
    PDF
    RoHS report 294511
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 294511 | Hager Belgium

      Afbeelding 294511

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 294511 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 294511

      Bijpost voor universele draaidimmer comfort, berker 1930, zwart

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05) | Hager Belgium

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      398,37 kB
      Afbeelding Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (NL, 2019-05) | Hager Belgium

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (NL, 2019-05)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      398,64 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België