Therm. met display, K1/K5, polarwit • 20447109 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • Berker K.1
  • Klimaat­re­ge­ling - Berker K.1
  • 20447109
20447109 - Therm. met display, berker K.1/K.5, polarwit
20447109 - Therm. met display, berker K.1/K.5, polarwit

Therm. met display, berker K.1/K.5, polarwit

20447109

20447109 - Therm. met display, berker K.1/K.5, polarwit
20447109 - Therm. met display, berker K.1/K.5, polarwit
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Therm. met display, berker K.1/K.5, polarwit 20447109

EAN-nummer
4011334354765
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Instel­lingen
  • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
    10 - 40 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    42 mm
Stroom­voor­zie­ning
  • Voedingsspan­ning
    230 VAC
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Elek­tri­sche Stroom
  • Max. scha­kelstroom
    10 A
Mate­riaal
  • Kleur
    Polarwit
Vermogen
  • Ener­gie­ver­bruik (standby)
    1,20 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Ener­gie­zui­nigheids­klasse
    IV (2%)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding 20447109 | Hager Belgium

    Afbeelding 20447109

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Belgium

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

    Installatiehandleiding en-GB 2015-08-20

    PDF
    971,74 kB
    Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Belgium

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

    Installatiehandleiding en-GB 2023-08-14

    PDF
    536,51 kB
    Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03) | Hager Belgium

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03)

    Installatiehandleiding fr-FR 2015-08-20

    PDF
    984,88 kB
    Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11) | Hager Belgium

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11)

    Installatiehandleiding fr-FR 2023-08-14

    PDF
    550,69 kB
    Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03) | Hager Belgium

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)

    Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-20

    PDF
    953,08 kB
    Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11) | Hager Belgium

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)

    Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-14

    PDF
    512,46 kB
  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
    Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgium

    Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    524,17 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-01-19

    PDF
    155,89 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-01-19

    PDF
    156,56 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    20267106 - Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 antraciet, mat
    20267106
    Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 antraciet, mat
  • 2
    20267109 - Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 polarwit, glanzend
    20267109
    Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 polarwit, glanzend
  • 3
    20307106 - Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, antraciet, mat
    20307106
    Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, antraciet, mat
  • 4
    20307109 - Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, polarwit, glanzend
    20307109
    Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, polarwit, glanzend
  • 5
    20447106 - Therm. met display, berker K.1/K.5, antraciet
    20447106
    Therm. met display, berker K.1/K.5, antraciet

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België