Therm. met display, K1/K5, antraciet • 20447106 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
            • Berker K.1
            • Klimaat­re­ge­ling - Berker K.1
            • 20447106
            20447106 - Therm. met display, berker K.1/K.5, antraciet
            20447106 - Therm. met display, berker K.1/K.5, antraciet

            Therm. met display, berker K.1/K.5, antraciet

            20447106

            20447106 - Therm. met display, berker K.1/K.5, antraciet
            20447106 - Therm. met display, berker K.1/K.5, antraciet
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

            Therm. met display, berker K.1/K.5, antraciet 20447106

            EAN-nummer
            4011334354758
            Verpakking
            1 Stuk

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Instal­la­tie, montage
            • Gemon­teerd op
              Inbouw­mon­tage
            Instel­lingen
            • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
              10 - 40 °C
            Afme­tingen
            • Hoogte
              71 mm
            • Breedte
              71 mm
            • Diepte
              42 mm
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning
              230 - 230 V
            Mate­riaal
            • Kleur
              Antra­ciet
            Gebruiks­voor­waarden
            • Ener­gie­zui­nigheids­klasse
              IV (2%)

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,96 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding 20447106 | Hager Belgium

              Afbeelding 20447106

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Belgium

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

              Installatiehandleiding en-GB 2015-08-20

              PDF
              971,74 kB
              Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Belgium

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

              Installatiehandleiding en-GB 2023-08-14

              PDF
              536,51 kB
              Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03) | Hager Belgium

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03)

              Installatiehandleiding fr-FR 2015-08-20

              PDF
              984,88 kB
              Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11) | Hager Belgium

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11)

              Installatiehandleiding fr-FR 2023-08-14

              PDF
              550,69 kB
              Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03) | Hager Belgium

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)

              Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-20

              PDF
              953,08 kB
              Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11) | Hager Belgium

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)

              Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-14

              PDF
              512,46 kB
            • Technische bijlage (multiproducten)

              Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

              Maattekeningen Berker designseries

              PDF
              962,48 kB
              Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgium

              Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04

              PDF
              524,17 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

              Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring International 2021-01-19

              PDF
              155,89 kB
              Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

              Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring International 2021-01-19

              PDF
              156,56 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              20267106 - Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 antraciet, mat
              20267106
              Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 antraciet, mat
            • 2
              20267109 - Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 polarwit, glanzend
              20267109
              Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 polarwit, glanzend
            • 3
              20307106 - Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, antraciet, mat
              20307106
              Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, antraciet, mat
            • 4
              20307109 - Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, polarwit, glanzend
              20307109
              Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, polarwit, glanzend
            • 5
              20447109 - Therm. met display, berker K.1/K.5, polarwit
              20447109
              Therm. met display, berker K.1/K.5, polarwit

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België