![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Therm. met display, berker K.1/K.5, aluminium 20447103
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Instelling comfort temperatuur10 - 40 °C
-
Schakeltemperatuurverschil0,50 K
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
KleurAluminium
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
Met thermische terugkoppelingMet thermische terugkoppeling via software
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
afdrukMet opdruk
-
FunctieBedrijfsurenteller of energieverbruiksweergave instelbaar, Timer voor verandering per uur van de temperatuur, Met toegangsbeveiliging, Met ventielbeschermingsfunctie, Met vorstbeschermingsfunctie
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kBInstallatiehandleiding en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kBInstallatiehandleiding fr-FR 2015-08-20
PDF984,88 kBInstallatiehandleiding fr-FR 2023-08-14
PDF550,69 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2015-08-20
PDF953,08 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2023-08-14
PDF512,46 kB -
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kBTechnische informatie en toepassing van thermostaten
Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF524,17 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-01-19
PDF155,89 kBConformiteitsverklaring International 2021-01-19
PDF156,56 kB