Kamertherm. met wisselcontact, berker K.5 aluminium gelakt 20267103
EAN-nummer
4011334378211
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Instellingen
-
Instelling comfort temperatuur5 - 30 °C
Samenstelling
-
Schakeltemperatuurverschil0,50 K
Gebruiksvoorwaarden
-
EnergiezuinigheidsklasseI (1%)
Materiaal
-
KleurAluminium
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Teksten
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
Met thermische terugkoppelingMet thermische terugkoppeling
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
afdrukMet opdruk
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2015-08-27
PDF499,86 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-01-26
PDF279,70 kBDeclaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-15
PDF278,49 kB
Meer documentatie