The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 181305
    EAN-nummer
    4011334018506
    Verpakking
    10 Stukken

    Kabel- en kanaalinvoer, zwart 181305

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    WTA6400BG

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kabel- en kanaalinvoer, zwart

    181305

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (9)
    Previous
    Previous
    10429909
    10429909
    Opbouwbehuizing 2-v, berker S.1, polarwit, mat
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10419909
    10419909
    Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1, polarwit, mat
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10290069
    10290069
    Opbouwafdekraam 1-v, berker Q.1, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10300069
    10300069
    Opbouwafdekraam 2-v, berker Q.1, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10310069
    10310069
    Opbouwafdekraam 3-v, berker Q.1, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10296086
    10296086
    Opbouwafdekraam 1-v, berker Q.1, antraciet
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren verplicht

    • 10429909

      Opbouwbehuizing 2-v, berker S.1, polarwit, mat

      € 0,00  / *
    • 10419909

      Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1, polarwit, mat

      € 0,00  / *
    • 10290069

      Opbouwafdekraam 1-v, berker Q.1, polarwit

      € 0,00  / *
    • 10300069

      Opbouwafdekraam 2-v, berker Q.1, polarwit

      € 0,00  / *
    • 10310069

      Opbouwafdekraam 3-v, berker Q.1, polarwit

      € 0,00  / *
    • 10296086

      Opbouwafdekraam 1-v, berker Q.1, antraciet

      € 0,00  / *
    • 10306086

      Opbouwafdekraam 2-v, berker Q.1, antraciet

      € 0,00  / *
    • 10316086

      Opbouwafdekraam 3-v, berker Q.1, antraciet

      € 0,00  / *
    • 10439909

      Opbouwbehuizing 3-v, berker S.1, polarwit, mat

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Diepte
      36 mm
    • Hoogte
      36,20 mm
    Mate­riaal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 181305
    PDF
    RoHS report 181305
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 181305 | Hager Belgium

      Afbeelding 181305

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 181305 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 181305

      Kabel- en kanaalinvoer, zwart

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic

      PDF
      515,97 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België