The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 17201
    EAN-nummer
    4011334267614
    Verpakking
    1 Stuk

    RolloTec windsensor, wit 17201

    Beschikbaarheid en prijs op aanvraag

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    RolloTec windsensor, wit

    17201

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 17201
    PDF
    RoHS report 17201
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 17201 | Hager Belgium

      Afbeelding 17201

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 17201 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 17201

      RolloTec windsensor, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12) | Hager Belgium

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      2,91 MB
      Afbeelding Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (EN, 2012-05) | Hager Belgium

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (EN, 2012-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      369,84 kB
      Afbeelding Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (FR, 2012-05) | Hager Belgium

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (FR, 2012-05)

      Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01

      PDF
      370,99 kB
      Afbeelding Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (NL, 2012-05) | Hager Belgium

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (NL, 2012-05)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      369,86 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-10-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-21

      PDF
      208,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-10-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-21

      PDF
      209,79 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      209,94 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      209,96 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België