The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 168001
    EAN-nummer
    4011334499541
    Verpakking
    1 Stuk

    LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N 168001

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    WDA2536W

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N

    168001

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,4 mA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      51 mm
    • Breedte
      51 mm
    • Diepte
      22,10 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      0,40 mA
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 168001
    PDF
    RoHS report 168001
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 168001 | Hager Belgium

      Afbeelding 168001

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 168001 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 168001

      LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2018-10) | Hager Belgium

      Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2018-10)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2019-05-07

      PDF
      684,64 kB
      Afbeelding Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2020-11) | Hager Belgium

      Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2020-11)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2021-11-15

      PDF
      1,03 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België