The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 167801
    EAN-nummer
    4011334293767
    Verpakking
    20 Stukken

    LED-lampen E10, rood 167801

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LED-lampen E10, rood

    167801

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      4 mA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      9,70 mm
    • Breedte
      9,70 mm
    • Diepte
      29 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Rood
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 167801
    PDF
    RoHS report 167801
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 167801 | Hager Belgium

      Afbeelding 167801

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 167801 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 167801

      LED-lampen E10, rood

      PDF
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België