Adapter 45x45 mm voor S.1/B.3/B.7 polarwit 14401909
Beschikbaarheid en prijs op aanvraag
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Inbouwkader 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteMat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 14401909
Adapter 45x45 mm voor S.1/B.3/B.7 polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09
PDF351,02 kB
Meer documentatie