The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1391
    EAN-nummer
    4011334249306
    Verpakking
    1 Stuk

    Glasafdekplaat berker TS, 1-v, helder 1391

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Glasafdekplaat berker TS, 1-v, helder

    1391

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal gangen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Glas
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      160 mm
    • Breedte
      86 mm
    • Diepte
      5 mm
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK02

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 1391
    PDF
    RoHS report 1391
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 1391 | Hager Belgium

      Afbeelding 1391

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1391 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 1391

      Glasafdekplaat berker TS, 1-v, helder

      PDF
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België