The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Dimmers - Berker S.1
    • 13678989
    EAN-nummer
    4011334503491
    Verpakking
    10 Stukken
    • Dimmers - Berker S.1

    Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, polarwit glz. 13678989

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, polarwit glz.

    13678989

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Druk- en draai­scha­ke­laar
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      56 mm
    • Breedte
      56 mm
    • Diepte
      20 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 13678989
    PDF
    RoHS report 13678989
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 13678989 | Hager Belgium

      Afbeelding 13678989

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 13678989 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 13678989

      Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, polarwit glz.

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85142182 - Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      85142182
      Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
    • 2
      85141185 - Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85141185
      Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    • 3
      85141183 - Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      85141183
      Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    • 4
      85142185 - Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85142185
      Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    • 5
      2997 - Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
      2997
      Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België