CENTRAALSTUK DRAAIDIMMERKNOP, RVS, K5 • 11357004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
            • Berker K.1
            • Dimmers - Berker K.1
            • 11357004
            11357004 - Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst.
            11357004 - Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst.

            Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst.

            11357004

            11357004 - Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst.
            11357004 - Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst.
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

            Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst. 11357004

            EAN-nummer
            4011334281924
            Verpakking
            10 Stukken
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Archi­tec­tuur
            • Bedie­nings­ele­ment
              Draai­knop
            Mate­riaal
            • Kleur
              RVS
            • RAL-­kleur
              9022
            • Afwer­king opper­vlakte
              Mat
            • Mate­riaal
              Metaal, RVS
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Onbe­han­deld
            Afme­tingen
            • Hoogte
              55 mm
            • Breedte
              71 mm
            • Diepte
              20 mm
            • Diameter as
              4 mm
            Connec­ti­vi­teit
            • Aansluit­wijze
              Schroef­be­ves­ti­ging
            Uitrus­ting
            • Contro­le­venster/­licht uitgang
              Nee
            Toebe­horen
            • Heeft tekst­veld
              Nee
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP20
            • Gere­la­teerde Systeem
              Serie berker K.x
            Teksten

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,95 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding 11357004 | Hager Belgium

              Afbeelding 11357004

            • Technische bijlage (multiproducten)

              Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

              Maattekeningen Berker designseries

              PDF
              962,48 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              2909 - Draaidimmer (LED, R)
              2909
              Draaidimmer (LED, R)
            • 2
              2973 - Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
              2973
              Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
            • 3
              296110 - Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
              296110
              Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
            • 4
              296210 - Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
              296210
              Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
            • 5
              85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
              85421200
              Universele tastdimmer comfort 1-v

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België