The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker Q.1
    • Klimaat­re­ge­ling - Berker Q.1
    • 1096608900
    EAN-nummer
    4011334508212
    Verpakking
    1 Stuk
    • Klimaat­re­ge­ling - Berker Q.1
    • Klimaat­re­ge­ling - Berker Q.3
    • Toon meer

    Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit 1096608900

    Vergelijkbare producten:

    WAF1315WM
    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit

    1096608900

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Draai­knop
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Soft­fi­nish
    • Mate­riaal
      Duro­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      58,80 mm
    • Breedte
      58,80 mm
    • Diepte
      30,50 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Bruik­baar in hogere IP-be­scher­mings­klasse
      IP44 in combi­natie met afdichtset
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1096608900
    PDF
    RoHS report 1096608900
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 1096608900 | Hager Belgium

      Afbeelding 1096608900

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1096608900 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 1096608900

      Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      20266086 - Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
      20266086
      Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
    • 2
      1096608600 - Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
      1096608600
      Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
    • 3
      20266089 - Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
      20266089
      Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
    • 4
      20306086 - Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      20306086
      Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 5
      20446086 - Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      20446086
      Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België