Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart 1080204500
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Jaloezieschakelaar/-drukknop 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 81 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementDraaiknop
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte58 mm
-
Breedte58 mm
-
Diepte26 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1080204500
Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Meer documentatie