OPBOUWBEHUIZING 3V, ANTR. MAT, K1 • 10437006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • Berker K.1
  • Afdek­platen en opbouw­be­hui­zingen - Berker K.1
  • 10437006

Opbouwbehuizing 3-v vert. berker K.1, antraciet

10437006

  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Opbouwbehuizing 3-v vert. berker K.1, antraciet 10437006

EAN-nummer
4011334298755
Verpakking
5 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Kabe­l­in­voer 2 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Kabe­l­in­voer
  • 181305

    Kabel- en kanaalinvoer, zwart

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • 181705

    Buisinvoer, zwart

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Afme­tingen
  • Hoogte
    88,50 mm
  • Breedte
    224 mm
  • Diepte
    41,50 mm
  • Inbouw­diepte
    36 mm
Uitrus­ting
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Instal­la­tie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Verti­caal
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld, Gelakt
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­kleur
    7021
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Nee
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Geschikt voor montage op brand­bare onder­grond, Voor verti­cale montage
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding 10437006 | Hager Belgium

    Afbeelding 10437006

  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    13097006 - Afdekraam 1,5-v vert. berker K.1, antraciet mat
    13097006
    Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.1, antraciet mat
  • 2
    13097009 - Afdekraam 1,5-v vert. berker K.1, polarwit glz.
    13097009
    Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.1, polarwit glz.
  • 3
    13137006 - Afdekraam 1-v, berker K.1, antraciet mat
    13137006
    Afdekraam 1-v, berker K.1, antraciet mat
  • 4
    13137009 - Afdekraam 1-v, berker K.1, polarwit glz.
    13137009
    Afdekraam 1-v, berker K.1, polarwit glz.
  • 5
    13237006 - Afdekraam 2-v vert. berker K.1, antraciet mat
    13237006
    Afdekraam 2-v vert. berker K.1, antraciet mat

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België