The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker R.3
    • Afdek­platen en opbouw­be­hui­zingen - Berker R.3
    • 10418935
    EAN-nummer
    4011334388234
    Verpakking
    10 Stukken
    • Afdek­platen en opbouw­be­hui­zingen - Berker R.3

    Opbouwbehuizing 1-v, berker R.3, zwart 10418935

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Opbouwbehuizing 1-v, berker R.3, zwart

    10418935

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      83 mm
    • Diepte
      42 mm
    • Inbouw­diepte
      37 mm
    Uitrus­ting
    • Met kabe­l­in­voer
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Toebe­horen
    • Met afdekraam
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker R.x
    • Gere­la­teerde Series
      Serie berker R.3

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10418935
    PDF
    RoHS report 10418935
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 10418935 | Hager Belgium

      Afbeelding 10418935

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10418935 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 10418935

      Opbouwbehuizing 1-v, berker R.3, zwart

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      10112245 - Afdekraam 1-v, berker R.3, zwart glz.
      10112245
      Afdekraam 1-v, berker R.3, zwart glz.
    • 2
      10112214 - Afdekraam 1-v, berker R.3, edelstaal/polarwit
      10112214
      Afdekraam 1-v, berker R.3, edelstaal/polarwit
    • 3
      10122289 - Afdekraam 2-v, berker R.3, polarwit glz.
      10122289
      Afdekraam 2-v, berker R.3, polarwit glz.
    • 4
      10122274 - Afdekraam 2-v, berker R.3, aluminium/polarwit
      10122274
      Afdekraam 2-v, berker R.3, aluminium/polarwit
    • 5
      10112289 - Afdekraam 1-v, berker R.3, polarwit glz.
      10112289
      Afdekraam 1-v, berker R.3, polarwit glz.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België