The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker Q.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.1
    • 10357003
    EAN-nummer
    4011334377436
    Verpakking
    10 Stukken
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker Q.3
    • Toon meer

    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker K.1/K.5, aluminium 10357003

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker K.1/K.5, aluminium

    10357003

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 2 producten beschikbaar

    Referenced by

    • 260209

      USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat

       0,00 €  / *
    • 260205

      USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      TAE
    • Aantal aanslui­tingen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Alumi­nium
    • RAL-­kleur
      9006
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Geano­di­seerd
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      70,50 mm
    • Diepte
      6 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration 10357003
    PDF
    Hager RoHS report 10357003
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 10357003 | Hager Belgium

      Afbeelding 10357003

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 10357003 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 10357003

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker K.1/K.5, aluminium

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      10357004 - Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker K.1/K.5, edelstaal
      10357004
      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker K.1/K.5, edelstaal
    • 2
      14096086 - Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
      14096086
      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
    • 3
      3315426089 - High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      3315426089
      High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 4
      3315406086 - VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      3315406086
      VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 5
      10357006 - Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker K.1/K.5, antraciet
      10357006
      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker K.1/K.5, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België