Bodemplaat, brandwerend, 3-v, wit 102132
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte225 mm
-
Hoogte82 mm
Installatie, montage
-
Bodemplaat voor opbouwmontage3
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
Materiaal
-
MateriaalDuroplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
Afwerking oppervlakteMat
Teksten
-
afdrukMet opdruk
-
MontagewijzeGeschikt voor montage op brandbare ondergrond
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 102132
Bodemplaat, brandwerend, 3-v, wit
PDF -
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF366,15 kB
Meer documentatie