The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • XEV600

Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 7+7kW e 2 prese TE con RFID XEV600

La stazione di ricarica witty park in acciaio inox verniciato è certificata IP54 e IK10, garantendo resistenza e protezione anche in ambienti esterni. Offre due prese per lato: Tipo 2 (Modo 3) e Schuko (Modo 2). Potenza massima di 2x7kW. Il sistema include controllo accessi tramite RFID per una gestione sicura e personalizzata della ricarica. Gestione dinamica della ricarica tramite server LLM (XEM510 o XEM520) o CPO (charge point operetortramite) necessario XEM520.
EAN
4012740884488
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 7+7kW e 2 prese TE con RFID

XEV600

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Cavo di ricarica 4 accessori disponibili
  • Acces­sori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elet­trici 1 accessori disponibili
  • Controllo di carica 1 accessori disponibili
  • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Cavo di ricarica
  • Acces­sori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elet­trici
  • Controllo di carica
  • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
  • XEVA713

    EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 5m

    520,64 €  / pezzo*
  • XEVA714

    EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 7, 5m

    568,15 €  / pezzo*
  • XEVA711

    EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m

    452,46 €  / pezzo*
  • XEVA712

    EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 7, 5m

    485,51 €  / pezzo*
  • XEV428

    Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto x witty park XEV426

    204,27 €  / pezzo*
  • XEV304

    Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty

    261,85 €  / pezzo*
  • EGN100

    Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

    0,00 €  / *

Proprietà tecniche

Potenza
  • Potenza per punto di carica
    7,40 kW
  • Carico collegato
    15 - 15 kW
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Alimen­tazione
  • Numero di fasi per l'alimen­tazione
    1
Corrente
  • Corrente nominale
    32 A
Connet­tività
  • Numero di stazioni di ricarica
    2
Funzioni
  • Con gestione del carico
    No
Equipag­giamento
  • Numero di prese domes­tiche
    2
  • Con inter­rut­tore
    No
  • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
    SÌ
Connes­sione
  • Tipo di connet­tore
    Tipo 2
Serie
  • Altezza
    760 mm
  • Larghezza
    355 mm
  • Profon­dità
    202 mm
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Instal­lazione a parete
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP54
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK10
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    230 - 230 V
Materiali
  • Materiale
    Acciaio inox

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration XEV600
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine XEV600 | Hager Italia

    Immagine del prodotto XEV600

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV600 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto XEV600

    EV stazione di ricarica witty Park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni de-DE 2017-02-06

    PDF
    4,38 MB
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE 2017-02-06

    PDF
    1,47 MB
    Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE 2017-02-06

    PDF
    1,66 MB
    Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE 2017-02-06

    PDF
    4,24 MB
    Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE 2017-02-06

    PDF
    2,79 MB
    Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-06-09 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE 2017-06-09

    PDF
    1,36 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10

    PDF
    2,29 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

    PDF
    2,78 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

    PDF
    1,47 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

    PDF
    4,23 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

    PDF
    1,66 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-06-09 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2017-06-09

    PDF
    1,36 MB
  • Allegato prodotto

    Immagine 6LE003353A Connection Diagrams | Hager Italia

    6LE003353A Connection Diagrams

    Allegato prodotto International 2020-01-01

    PDF
    86,39 kB
  • Strumento

    Immagine Strumento International 2023-10-30 | Hager Italia

    Strumento International 2023-10-30

    ZIP
    8,89 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-20

    PDF
    468,99 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti