The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEV428
    Base di ancoraggio a pavimento progettata per fissare saldamente la colonna di supporto XEV426 delle stazioni di ricarica witty park. Realizzata in acciaio inox di colore grigio, garantisce stabilità e sicurezza anche in ambienti esterni. Facile da installare, assicura un montaggio robusto e duraturo, fondamentale per un’installazione professionale e affidabile.
    EAN
    4012740897426
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto per stazioni witty park XEV428

    Prezzo
    204,27 €
    / pezzo *
    204,27 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto per stazioni witty park

    XEV428

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      400 mm
    • Larghezza
      175 mm
    • Profon­dità
      20 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio inox
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7011
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Capacità di carico
      50 kg

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEV428
    PDF
    RoHS report XEV428
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV428 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEV428

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV428 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEV428

      Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto x witty park XEV426

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni de-DE 2023-03-21 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni de-DE 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
      Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2023-03-21 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-02-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti