The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEV1K22T2SEMCC
    La wallbox witty solar è l'ideale per l’uso residenziale premium. La cassa, leggera e robusta, in termoplastico può essere installata a parete, su colonna o palo (tramite accessori). La ricarica in Modo 3 per veicoli elettrici e ibridi è fornita con una presa shutter Tipo 2, potenza massima 3P 22kW, lettore RFID, funzione giorno/notte e LED multicolore, cavo 5m in dotazione. Il contatore MID misura l'energia fotovoltaica e regola dinamicamente la potenza di ricarica tramite il server EMC flow.
    EAN
    3250610010266
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Stazione ricarica witty solar 1 presa T2S 3P 22kW server flow, contatore e cavo XEV1K22T2SEMCC

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Stazione ricarica witty solar 1 presa T2S 3P 22kW server flow, contatore e cavo

    XEV1K22T2SEMCC

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cavo di ricarica 4 accessori disponibili
    • Acces­sori per sistemi di ricarica veicoli elet­trici 2 accessori disponibili
    • Controllo di carica 1 accessori disponibili
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cavo di ricarica
    • Acces­sori per sistemi di ricarica veicoli elet­trici
    • Controllo di carica
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
    • XEVA734

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      712,77 €  / pezzo*
    • XEVA731

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 5m

      544,40 €  / pezzo*
    • XEVA732

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      584,68 €  / pezzo*
    • XEVA733

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 5m

      631,17 €  / pezzo*
    • XEVA140

      Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto witty XEVA11x XVA13x

      223,86 €  / pezzo*
    • XEVA116

      Kit di messa a terra per EVCS witty

      287,00 €  / pezzo*
    • XEV304

      Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty

      261,85 €  / pezzo*
    • EGN100

      Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

      165,10 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Potenza
    • Potenza per punto di carica
      22 kW
    • Carico collegato
      1,38 - 22,08 kW
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Alimen­tazione
    • Numero di fasi per l'alimen­tazione
      3
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      32 A
    Connet­tività
    • Numero di stazioni di ricarica
      1
    Funzioni
    • Con gestione del carico
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Numero di prese domes­tiche
      0
    • Con inter­rut­tore
      No
    • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
      SÌ
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Tipo 2S
    Serie
    • Altezza
      553,50 mm
    • Larghezza
      237 mm
    • Profon­dità
      173 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 50 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 400 V
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEV1K22T2SEMCC
    PDF
    RoHS report XEV1K22T2SEMCC
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV1K22T2SEMCC | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEV1K22T2SEMCC

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV1K22T2SEMCC | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEV1K22T2SEMCC

      KIT witty solar 22kW lettore RFID + EMC + contatore MID 3P + cavo 7,5m 3P-32A

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni de-DE 2023-05-25 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni de-DE 2023-05-25

      PDF
      5,69 MB
      Immagine Manuale di istruzioni en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21

      PDF
      2,73 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Installation Instructions Solar charging stations | Hager Italia

      Installation Instructions Solar charging stations

      PDF
      5,67 MB
      Immagine Manuale di installazione de-DE 2023-09-28 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE 2023-09-28

      PDF
      861,23 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2023-10-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
      Immagine System configuration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07) | Hager Italia

      System configuration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)

      PDF
      4,34 MB
      Immagine System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Italia

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
    • Manuale

      Immagine End User Guide witty | Hager Italia

      End User Guide witty

      Manuale it-IT 2023-10-18

      PDF
      853,89 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-06

      PDF
      566,30 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti