The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • XEV1K22T2
    La wallbox witty start è ideale per la ricarica domestica di veicoli elettrici e ibridi in Modo 3. Facile da installare a parete, su palo o colonna (tramite accessori), ha cassa in termoplastico IP55 IK10, protezione integrata da 6 mA DC, presa Tipo 2 con shutter, LED stato carica e potenza trifase regolabile fino a 22kW. Temperatura d’uso da -25°C a +50°C. Personalizzabile con accessori e dotata di blocco a chiave per la sicurezza.
    EAN
    4012740984041
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Stazione di ricarica witty start 1 presa T2S 3P 22kW con chiave XEV1K22T2

    Prezzo
    2.222,96 €
    / pezzo *
    2.222,96 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Stazione di ricarica witty start 1 presa T2S 3P 22kW con chiave

    XEV1K22T2

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Cavo di ricarica 4 product.page.accessories.products-available
    • Acces­sori per sistemi di ricarica veicoli elet­trici 4 product.page.accessories.products-available
    • Controllo di carica 1 product.page.accessories.products-available
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Cavo di ricarica
    • Acces­sori per sistemi di ricarica veicoli elet­trici
    • Controllo di carica
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
    • XEVA734

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      712,77 €  / pezzo*
    • XEVA731

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 5m

      544,40 €  / pezzo*
    • XEVA732

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      584,68 €  / pezzo*
    • XEVA733

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 5m

      631,17 €  / pezzo*
    • XEVA140

      Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto witty XEVA11x XVA13x

      223,86 €  / pezzo*
    • XEVA116

      Kit di messa a terra per EVCS witty

      287,00 €  / pezzo*
    • XVA410

      Badge utilizzatore standard confezione 3 pezzi

      13,00 €  / pezzo*
    • XVA420

      Badge utilizzatore standard confezione 10 pezzi

      40,00 €  / pezzo*
    • XEV304

      Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty

      261,85 €  / pezzo*
    • EGN100

      Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

      165,10 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Potenza
    • Potenza per punto di carica
      22 kW
    • Carico collegato
      11 - 22 kW
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Alimen­tazione
    • Numero di fasi per l'alimen­tazione
      3
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      32 A
    Connet­tività
    • Numero di stazioni di ricarica
      1
    Funzioni
    • Con gestione del carico
      Sì
    Equipag­giamento
    • Numero di prese domes­tiche
      0
    • Con inter­rut­tore
      No
    • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
      Sì
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Tipo 2S
    Serie
    • Altezza
      553,50 mm
    • Larghezza
      237 mm
    • Profon­dità
      173 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 50 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 400 V
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration XEV1K22T2
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV1K22T2 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto XEV1K22T2

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV1K22T2 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEV1K22T2

      Witty stazione di ricarica IP55 1x22kW 3P T2 con chiave

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13

      PDF
      66,61 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2023-10-04 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • Prodotto Tx100 Descrizione

      Immagine Guida rapida utente finale da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16 | Hager Bocchiotti

      Guida rapida utente finale da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16

      PDF
      5,04 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine End User Guide witty | Hager Bocchiotti

      End User Guide witty

      Manuale it-IT 2023-10-18

      PDF
      853,89 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato EVCS XEV1Kxxx start | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato EVCS XEV1Kxxx start

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-28

      PDF
      167,93 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-27 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-27

      PDF
      182,60 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      95,88 kB
    Più documentazione

    Reserveonderdeel

    product.page.accessories.see-more
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti